Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KN086050

Expand Table
ES
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Pantalla
ARDTEEL_ANZEIGE
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
1
2
3
4
KN32A504
Sensor capacitivo, M32x1,5 70long, no enrasado, Sn: 1-40, 10-35V CC, -25-100°C, 2x PNP antivalente, cable 5m PUR (poliuretano), IP67, PTFE, LED
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KN32A504
28
pantalla LED
antivalente
Cable
KN086050
sensor capacitivo, M8x1 25largo, no enrasado, Sn: 10, 250°C, Amplificador Amplificador, Cable 2m FEP, IP67, V2A
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KN086050
28
Amplificador
Cable
KN126050
sensor capacitivo, m12x1 25largo, no enrasado, sn: 1-25, 250°c, amplificador amplificador, cable 2m fep, ip67, acero inoxidable 1.4305
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KN126050
28
Amplificador
Cable
KN32A296
Sensor capacitivo, M32x1,5 70long, no enrasado, Sn: 1-40, 10-35V CC, -25-100°C, 2x PNP antivalente, cable 2m, IP67, PTFE, LED
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KN32A296
28
pantalla LED
antivalente
Cable
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoKN086050
Últimos cambios17.07.2025 14:57:25
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberKN086050